Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HF0612-R-A-L564 |
HF0812-R-A-L564 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione | Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno | Diametro esterno (mm) | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Momento torcente ammissibile [M d per] (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 534 | Disponibile | 4 giorni | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 6 | 0.6 | 2.8 | |
7.46 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 8 | 1 | 3.585 |
Loading...
Larghezza, anello esterno [C](mm) | 12 |
---|
Configura
Proprietà di base
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione
Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno
Diametro esterno(mm)
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Momento torcente ammissibile [M d per](Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali