Cuscinetto a rullini NA69..-XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 bordi

Cuscinetto a rullini NA69..-XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 bordi
Cuscinetto a rullini NA69..-XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 bordi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA6905-XL-C3
NA6906-XL-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

37.05 €

1000 4 giorni 25427500 1/min14400 1/min44000590000.16

44.97 €

1000 4 giorni 30476300 1/min12600 1/min49000710000.19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 30

Supporto tecnico