Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA6910-ZW-S3-XL-R200-250 |
NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.65 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 72 | 40 | 4200 1/min | 7800 1/min | 66000 | 139000 | 0.51 | ||
253.91 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 105 | 54 | 3150 1/min | 5400 1/min | 118000 | 275000 | 1.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali