Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 811..-M, ad una corona

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 811..-M, ad una corona
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 811..-M, ad una corona

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81172-M
81176-M
81180-M
81184-M
81188-M
81192-M
81196-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Altezza [T]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Peso
(kg)

5,236.08 €

1000 4 giorni 360440255 1/min720 1/min651140000510000022.44

6,020.32 €

1000 4 giorni 380460238 1/min690 1/min651170000540000025.37

6,622.35 €

1000 4 giorni 400480224 1/min650 1/min651200000570000026.58

6,886.75 €

1000 4 giorni 420500214 1/min630 1/min651230000590000025.28

9,298.46 €

1000 4 giorni 440540189 1/min590 1/min801790000820000043.1

10,320.31 €

1000 4 giorni 460560177 1/min560 1/min801840000870000045.18

10,799.97 €

1000 4 giorni 480580171 1/min540 1/min801860000890000045.01

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico