Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RNA4906-2RSR-XL-QZ7 |
RNA4910-2RSR-XL-QZ7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Numero di giri limite | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.25 € | 50 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 17 | 7500 1/min | 7500 1/min | 35 | 23900 | 28500 | 0.07 | |
46.51 € | 50 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 22 | 4650 1/min | 4600 1/min | 58 | 45000 | 64000 | 0.16 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Numero di giri limite
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali