Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81264-M
81268-M
81272-M
81276-M
81280-M
81284-M
81288-M
81292-M
81296-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Altezza [T]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Peso
(kg)

7,276.22 €

1000 4 giorni 320440250 1/min760 1/min951980000760000049.2

8,761.65 €

1000 4 giorni 340460224 1/min710 1/min962060000830000049.61

10,678.49 €

1000 4 giorni 360500202 1/min670 1/min11027000001070000071.13

13,926.25 €

1000 4 giorni 380520193 1/min640 1/min11228000001110000080.6

14,745.34 €

1000 4 giorni 400540184 1/min610 1/min11228500001150000081.73

18,015.43 €

1000 4 giorni 420580164 1/min580 1/min130355000014400000110.9

20,409.23 €

1 Disponibile 4 giorni 440600163 1/min550 1/min130355000014400000118

21,129.22 €

1000 4 giorni 460620147 1/min520 1/min130370000015500000134.3

24,708.80 €

1 Disponibile 4 giorni 480650141 1/min510 1/min135420000017400000148.6

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico