Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
87413-M
Diametro del foro(mm) | 65 | Diametro esterno(mm) | 140 | Larghezza(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di giri di riferimento | 1000 1/min | Numero di giri limite | 2800 1/min | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) | 1140000 |
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) | 300000 | Peso(kg) | 2.82 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 874..-M, a più corone, Gabbia di ottone, il codice articolo è il seguente: 87413-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87413-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali