Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
87410-TV
Diametro del foro(mm) | 50 | Diametro esterno(mm) | 110 | Larghezza(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di giri di riferimento | 1200 1/min | Numero di giri limite | 3600 1/min | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) | 740000 |
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) | 200000 | Peso(kg) | 1.27 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 874..-TV, a più corone, Gabbia in plastica, il codice articolo è il seguente: 87410-TV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87410-TV.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali