Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 894..-M, monodirezionali, combinazione tra K894, GS, WS

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 894..-M, monodirezionali, combinazione tra K894, GS, WS
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 894, monodirezionali, combinazione tra K894, GS, WS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

89415-M

Codice componente
89415-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,346.08 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 75 Diametro esterno(mm) 160 Numero di giri di riferimento 1000 1/min
Numero di giri limite 2450 1/min Altezza [T](mm) 51 Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) 500000
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) 1580000 Peso(kg) 5.63

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 894..-M, monodirezionali, combinazione tra K894, GS, WS, il codice articolo è il seguente: 89415-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 89415-M.

Supporto tecnico