Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YRT50-C |
YRT50-C-PRL50 |
YRT80-TV-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipologia di prodotto | Altezza [H] (mm) | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,463.22 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 126 | - | 30 | 440 1/min | 56000 | 28500 | 280000 | 49500 | 1.6 | ||
1,978.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 126 | Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale | 30 | 440 1/min | 56000 | 28500 | 280000 | 49500 | 1.6 | |
1,538.57 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 146 | - | 35 | 350 1/min | 38000 | 44000 | 158000 | 98000 | 2.18 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipologia di prodotto
Altezza [H](mm)
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali