Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL04130-D-PP-2NR-C3-GA22 |
SL04130-D-PP-C5 |
SL045016-D-PP-C2 |
SL045016-D-PP-C5 |
SL045020-D-PP-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Gioco radiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 190 | 80 | 1020 1/min | 430000 | 790000 | C3 | 7.1 | |
848.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 190 | 80 | 1020 1/min | 430000 | 790000 | C5 | 7.1 | |
312.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 125 | 60 | 1620 1/min | 210000 | 340000 | C2 | 2.57 | |
312.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 125 | 60 | 1620 1/min | 210000 | 340000 | C5 | 2.57 | |
544.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 150 | 67 | 1300 1/min | 330000 | 550000 | C2 | 3.75 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Gioco radiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali