Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KBK10X13X14,5-A/0-3 |
KBK10X13X14,5-A/0-7 |
KBK10X14X13(CS)/0-7 |
KBK12X15X15-A(CS)/0-7 |
KBK12X15X17,5/0-7 |
KBK12X17X13/0-7 |
KBK15X19X20(CS)/0-7 |
KBK16X20X20-A(CS)/0-7 |
KBK18X22X22/0-7 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Numero di giri limite | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Diametro esterno delimitato dai rullini [E w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Ordinamento degli aghi | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.05 € | 10000 | 4 giorni | 14.5 | 29500 1/min | 10 | 13 | 5400 | 6600 | 0-3 | 4.7 | ||
5.37 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 14.5 | 29500 1/min | 10 | 13 | 5400 | 6600 | 0-7 | 4.67 | ||
- | 5.09 € | 10000 | 4 giorni | 13 | 29000 1/min | 10 | 14 | 6000 | 6200 | 0-7 | 6 | ||
- | 5.89 € | 10000 | 4 giorni | 15 | 27000 1/min | 12 | 15 | 6000 | 7900 | 0-7 | 5.6 | ||
6.80 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 17.5 | 27000 1/min | 12 | 15 | 7800 | 11000 | 0-7 | 6.62 | ||
- | 6.92 € | 10000 | 4 giorni | 13 | 26500 1/min | 12 | 17 | 7600 | 7700 | 0-7 | 8.06 | ||
- | 7.46 € | 10000 | 4 giorni | 20 | 24300 1/min | 15 | 19 | 11300 | 15500 | 0-7 | 13.1 | ||
- | 11.91 € | 10000 | 4 giorni | 20 | 23600 1/min | 16 | 20 | 11800 | 16900 | 0-7 | 13.98 | ||
- | 10.12 € | 10000 | 4 giorni | 22 | 22400 1/min | 18 | 22 | 13500 | 20700 | 0-7 | 17 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di giri limite
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Diametro esterno delimitato dai rullini [E w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Ordinamento degli aghi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali