Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL045004-2Z |
SL045005-2Z |
SL045007-2Z |
SL045008-2Z |
SL045008-PP-2NR-C3-L091 |
SL045008-S3-C4 |
SL045009-2Z |
SL045010-2S |
SL045010-2Z |
SL045012-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Gioco radiale | Lubrificante | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.26 € | 1000 | 4 giorni | 20 x 42 x 30 | CN | - | 0.20 | ||
84.49 € | 1000 | 4 giorni | 25 x 47 x 30 | CN | - | 0.24 | ||
118.34 € | 1000 | 4 giorni | 35 x 62 x 36 | CN | - | 0.48 | ||
130.42 € | 1000 | 4 giorni | 40 x 68 x 38 | CN | - | 0.55 | ||
130.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 x 68 x 38 | C3 | L091 | 0.56 | |
128.18 € | 1000 | 4 giorni | 40 x 68 x 38 | C4 | - | 0.52 | ||
141.58 € | 1000 | 4 giorni | 45 x 75 x 40 | CN | - | 0.7 | ||
132.20 € | 2000 | 4 giorni | 50 x 80 x 40 | CN | - | 0.7 | ||
160.34 € | 1000 | 4 giorni | 50 x 80 x 40 | CN | - | 0.76 | ||
206.32 € | 1000 | 4 giorni | 60 x 95 x 46 | CN | - | 1.26 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Gioco radiale
Lubrificante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali