Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LR35X40X12,5-EGS
Diametro del foro(mm) | 35 | Larghezza(mm) | 12.5 | Diametro pista anello interno [F](mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 0.03 |
Si trova sulla pagina di Anello interno LR..-EGS, cilindrico, il codice articolo è il seguente: LR35X40X12,5-EGS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR35X40X12,5-EGS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali