Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK30/20-F-XL |
NK30/30-F-XL |
NK32/20-F-XL |
NK35/30-F-XL |
NK40/20-F-XL |
NK45/20-F-XL |
NK45/30-F-XL |
NK50/25-F-XL |
NK50/35-F-XL |
NK60/25-F-XL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.83 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 8900 1/min | 14800 1/min | 20 | 30 | 25500 | 36000 | 0.06 | |
18.85 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 8600 1/min | 14800 1/min | 30 | 30 | 38000 | 60000 | 0.10 | |
14.66 € | 1000 | 4 giorni | 42 | 8400 1/min | 14000 1/min | 20 | 32 | 26000 | 37500 | 0.07 | ||
20.11 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 7500 1/min | 12900 1/min | 30 | 35 | 41000 | 69000 | 0.11 | |
18.91 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 6900 1/min | 11400 1/min | 20 | 40 | 29500 | 47000 | 0.08 | |
20.20 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 6200 1/min | 10200 1/min | 20 | 45 | 31000 | 53000 | 0.09 | ||
24.43 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 6000 1/min | 10200 1/min | 30 | 45 | 46500 | 88000 | 0.14 | ||
23.17 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 5700 1/min | 9200 1/min | 25 | 50 | 43000 | 74000 | 0.16 | ||
31.03 € | 4 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 5600 1/min | 9200 1/min | 35 | 50 | 57000 | 106000 | 0.22 | |
36.03 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 4800 1/min | 7700 1/min | 25 | 60 | 47500 | 90000 | 0.18 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali