Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSTO25-X
Diametro esterno(mm) | 52 | Larghezza, anello esterno [C](mm) | 15.8 | Diametro rotella inferiore [F w](mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Velocità con lubrificazione a grasso[n D G](1/min) | 1800 | Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N) | 16400 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N) | 23500 |
Peso(kg) | 0.16 |
Si trova sulla pagina di Rulli di sostegno, senza guida assiale, anello esterno senza bordo, RSTO Series, il codice articolo è il seguente: RSTO25-X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSTO25-X.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali