Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite, con sistema di misurazione angolare integrato, YRTC Series

Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite, con sistema di misurazione angolare integrato, YRTC Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YRTC100-XL
YRTC100-XL-PRL50
YRTC100-XL-VSP-PRL50
YRTC1030-XL
YRTC120-XL
YRTC120-XL-PRL50
YRTC120-XL-VSP
YRTC150-XL
YRTC150-XL-PRL50
YRTC150-XL-VSP
YRTC180-XL
YRTC180-XL-PRL50
YRTC180-XL-VSP
YRTC200-XL
YRTC200-XL-PRL50
YRTC200-XL-VSP
YRTC260-XL
YRTC260-XL-PRL50
YRTC260-XL-VSP
YRTC325-XL
YRTC325-XL-PRL50
YRTC325-XL-VSP
YRTC325-XL-VSP-PRL50
YRTC395-XL
YRTC395-XL-PRL50
YRTC395-XL-VSP
YRTC460-XL
YRTC460-XL-PRL50
YRTC460-XL-VSP
YRTC580-XL
YRTC580-XL-PRL50
YRTC650-XL
YRTC850-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tipologia di prodotto Altezza [H]
(mm)
Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

2,076.98 €

1 Disponibile 4 giorni 100185X life381200 1/min10500049500455000880003.62
-

2,388.49 €

1 Disponibile 4 giorni 100185Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale381200 1/min10500049500455000880003.62
-

2,388.49 €

1 Disponibile 4 giorni 100185Precaricato, deviazione assiale e radiale ridotta del 50%381200 1/min10500049500455000880003.62

66,653.09 €

1000 4 giorni 10301300X life14540 1/min1140000580000103000002050000373

2,256.48 €

1 Disponibile 4 giorni 120210X life40900 1/min112000690005200001240004.56
-

2,566.98 €

1 Disponibile 4 giorni 120210Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale40900 1/min112000690005200001240004.56
-

2,232.74 €

1 Disponibile 4 giorni 120210Precarico del cuscinetto standard40900 1/min112000690005200001240004.56

2,935.72 €

1 Disponibile 4 giorni 150240X life40800 1/min128000740006500001460005.22
-

3,376.83 €

1 Disponibile 4 giorni 150240Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale40800 1/min128000740006500001460005.22
-

2,935.72 €

1 Disponibile 4 giorni 150240Precarico del cuscinetto standard40800 1/min128000740006500001460005.22

3,932.85 €

1 Disponibile 4 giorni 180280X life43600 1/min1340001000007300002000007.1
-

4,523.71 €

1 Disponibile 4 giorni 180280Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale43600 1/min1340001000007300002000007.1
-

3,932.85 €

1 Disponibile 4 giorni 180280Precarico del cuscinetto standard43600 1/min1340001000007300002000007.1

4,980.92 €

1 Disponibile 4 giorni 200300X life45450 1/min1470001230008500002750009.15
-

5,727.98 €

1 Disponibile 4 giorni 200300Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale45450 1/min1470001230008500002750009.15
-

4,980.92 €

1 Disponibile 4 giorni 200300Precarico del cuscinetto standard45450 1/min1470001230008500002750009.15

6,149.20 €

1 Disponibile 4 giorni 260385X life55300 1/min168000140000109000035500017.8
-

7,070.91 €

1 Disponibile 4 giorni 260385Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale55300 1/min168000140000109000035500017.8
-

6,149.20 €

1 Disponibile 4 giorni 260385Precarico del cuscinetto standard55300 1/min168000140000109000035500017.8

8,096.94 €

1 Disponibile 4 giorni 325450X life60200 1/min247000183000190000053000024.68
-

9,311.52 €

1 Disponibile 4 giorni 325450Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale60200 1/min247000183000190000053000024.68
-

8,096.94 €

1 Disponibile 4 giorni 325450Precarico del cuscinetto standard60200 1/min247000183000190000053000024.68
-

9,311.52 €

1 Disponibile 4 giorni 325450Precaricato, deviazione assiale e radiale ridotta del 50%60200 1/min247000183000190000053000024.68

10,564.26 €

1 Disponibile 4 giorni 395525X life65200 1/min265000200000219000064000032.5
-

11,621.57 €

1 Disponibile 4 giorni 395525Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale65200 1/min265000200000219000064000032.5
-

10,564.26 €

1 Disponibile 4 giorni 395525Precarico del cuscinetto standard65200 1/min265000200000219000064000032.5

12,943.26 €

1 Disponibile 4 giorni 460600X life70150 1/min290000265000255000088000045.1
-

14,238.26 €

1 Disponibile 4 giorni 460600Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale70150 1/min290000265000255000088000045.1
-

12,943.26 €

1 Disponibile 4 giorni 460600Precarico del cuscinetto standard70150 1/min290000265000255000088000045.1

18,339.40 €

1 Disponibile 4 giorni 580750X life9080 1/min580000235000445000073000085.2
-

22,199.34 €

1 Disponibile 4 giorni 580750Riduzione del 50% della deviazione assiale e radiale9080 1/min580000235000445000073000085.2

20,990.37 €

1000 4 giorni 650870X life12270 1/min91000045500068000001300000165

45,571.98 €

1 Disponibile 4 giorni 8501095X life12450 1/min102000052000085000001690000245.12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico