Perni folli a sfere, ZLE Series

Perni folli a sfere, ZLE Series
Perni folli a sfere ZLE52..-2Z, a due corone, perno eccentrico, tenute a luce ridotta su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZLE5201-2Z
ZLE5202-2Z
ZLE5204-2Z
ZLE5205-2Z
ZLE5207-2Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w]
(N)
Velocità con lubrificazione a grasso [n D G]
(1/min)
Diametro dell'eccentrico [d e]
(mm)
Carico limita a fatica, radiale [C ur w]
(N)
Carico dinamico ammissibile anello esterno, radiale [F r per]
(N)
Peso
(kg)

219.25 €

1000 4 giorni 65.53579005300111001827048000.145

233.22 €

1000 4 giorni 66.54098007000102002235570000.23

294.85 €

1000 4 giorni 76521540011400730024590102000.396

329.95 €

1000 4 giorni 88621800014200650024730142000.576

444.95 €

1000 4 giorni 998030000250004650351320221001.297

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico