Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PWKRE35-2RS-RR-XL |
PWKRE40-2RS-RR-XL |
PWKRE52-2RS-RR-XL |
PWKRE72-2RS-RR-XL |
PWKRE80-2RS-RR-XL |
PWKRE90-2RS-RR-XL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Diametro esterno D (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w] (N) | Velocità con lubrificazione a grasso [n D G] (1/min) | Diametro del gambo [d 1] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.45 € | 1000 | 4 giorni | 52 | 35 | 12500 | 14900 | 6000 | 16 | 0.176 | ||
149.60 € | 1000 | 4 giorni | 58 | 40 | 14300 | 18200 | 5000 | 18 | 0.25 | ||
159.00 € | 1000 | 4 giorni | 66 | 52 | 25500 | 33500 | 3800 | 20 | 0.461 | ||
229.89 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 72 | 39000 | 53000 | 2200 | 24 | 1.001 | ||
289.42 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 80 | 57000 | 77000 | 1800 | 30 | 1.821 | ||
319.09 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 90 | 63000 | 89000 | 1800 | 30 | 2.186 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Diametro esterno D(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N)
Velocità con lubrificazione a grasso [n D G](1/min)
Diametro del gambo [d 1](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali