Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LR5000-2RS-RR
Diametro esterno D(mm) | 28 | Altezza [C](mm) | 12 | Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N) | 4800 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N) | 2950 | Velocità con lubrificazione a grasso [n D G](1/min) | 9000 | Peso(kg) | 0.03 |
Si trova sulla pagina di Rotelle a sfere LR50, a due corone, con tenuta ad entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: LR5000-2RS-RR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR5000-2RS-RR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali