Rotella a sfere, ad una corona senza mantello in plastica, LR6 Series

Rotella a sfere, ad una corona senza mantello in plastica, LR6 Series
  • Sconto volumi elevati
Rotella a sfere LR6..-2RSR, ad una corona senza mantello in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR6004-2RSR-HLC
LR606-2RSR-HLC
LR606-2Z-HLC
LR607-2RSR-HLC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w]
(N)
Velocità con lubrificazione a grasso [n D G]
(1/min)
Peso
(kg)
-

23.02 €

5000 4 giorni 20 x 47 x 12---0.105

16.26 €

5 Disponibile 14 giorni 19 x 6 x 61940810220000.008
-

14.51 €

5 Disponibile 4 giorni 19 x 6 x 62030800220000.008
-

14.78 €

5 Disponibile 4 giorni 22 x 7 x 62250890200000.011

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico