Rulli di appoggi, KR Series

Rulli di appoggi, KR Series
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR16-PP-RR-A
KR19-PP-RR-A
KR22-PP-RR-A
KR26-PP-RR-A
KR30-PP-RR-A
KR35-PP-RR-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w]
(N)
Velocità con lubrificazione a grasso [n D G]
(1/min)
Diametro del gambo [d 1]
(mm)
Larghezza [B]
(mm)
Peso
(kg)

48.72 €

1000 4 giorni 1632003450140006280.017
-

44.11 €

1000 4 giorni 1935504100110008320.028
-

46.45 €

1000 4 giorni 2245005400800010360.041
-

49.28 €

1000 4 giorni 2651006500800010360.055
-

58.75 €

1000 4 giorni 3068008700550012400.083
-

69.40 €

1000 4 giorni 35970014500360016520.156

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico