Rulli di appoggi, LR52 Series

Rulli di appoggi, LR52 Series
  • Sconto volumi elevati
Rotella a sfere LR..-2HRS-TVH-XL, a due corone senza mantello in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR5202-X-2HRS-TVH-XL
LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(mm)
Altezza [C]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w]
(N)
Velocità con lubrificazione a grasso [n D G]
(1/min)
Peso
(kg)

44.80 €

5 Disponibile 4 giorni 4015.910800770074000.11

46.54 €

5 Disponibile 4 giorni 5220.6169001270053000.23

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico