Bocard, Accessori, Barre DIN TS 15 / TS 35, Barra DIN EN 60715 TH 15 / TH 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS 15.160.1
TS 15.215.1
TS 15.225.1
TS 15.250.1
TS 35.160.1
TS 35.176.1
TS 35.198.1
TS 35.216.1
TS 35.225.1
TS 35.233.1
TS 35.288.1
TS 35.367.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipologia Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)

3.03 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 15 mm16015

3.40 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 15 mm21515

3.45 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 15 mm22515

3.67 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 15 mm25015

3.32 €

1 Disponibile 3 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm16035

3.27 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm17635

3.60 €

1 Disponibile 3 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm19835

2.30 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm21635

3.73 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm22535

3.80 €

1 Disponibile 3 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm23335

13.13 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm28835

5.42 €

1 Disponibile 23 giorni Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm36735

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo binario Guida DIN Materiale Acciaio Tipo Superficie Zincato
Forma Del Foro Asola Spessore Del Materiale(mm) 1

Supporto tecnico