Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS 155000.1 |
TS 156000.1 |
TS 157000.1 |
TS 325000.1 |
TS 326000.1 |
TS 327000.1 |
TS 355000.1 |
TS 356000.1 |
TS 357000.1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipologia | Spessore Del Materiale (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida DIN (top hat rail) 15 mm | 1 | 130 | 15 | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida DIN (top hat rail) 15 mm | 1 | 180 | 15 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida DIN (top hat rail) 15 mm | 1 | 280 | 15 | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida G | 1.5 | 130 | 32 | |
3.33 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida G | 1.5 | 180 | 32 | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida G | 1.5 | 280 | 32 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm | 1 | 130 | 35 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm | 1 | 180 | 35 | |
3.33 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm | 1 | 280 | 35 |
Loading...
Tipo binario | Guida DIN | Materiale | Acciaio | Tipo Superficie | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Forma Del Foro | Asola |
Configura
Proprietà di base
Tipologia
Spessore Del Materiale(mm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali