Euromas II, Accessori, Guida a norma DIN 60715 TH 35

Euromas II, Accessori, Guida a norma DIN 60715 TH 35
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
viti di fissaggio disponibili negli accessori generali.
C = lunghezza della barra DIN in mm.
Morsetti idonei e montaggio morsetti su richiesta.
Fornitura:
1 barra DIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS 35.090.1
TS 35.140.1
TS 35.290.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

2.08 €

1 Disponibile 23 giorni 90

4.15 €

1 Disponibile 23 giorni 140

13.13 €

1 Disponibile 23 giorni 290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo binario Guida DIN Materiale Acciaio Tipologia Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Tipo Superficie Zincato Forma Del Foro Asola Spessore Del Materiale(mm) 1
Altezza(mm) 35

Supporto tecnico