Rullini, NRB Series, Tipo B, superfici terminali piatte, estremità profilate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NRB1,​5X4,​3-G2/0-10
NRB1,​5X4,​8-G2/0-10
NRB1,​5X5,​8-G2/0-10
NRB1,​5X6,​8-G2/0-10
NRB1,​5X7,​8-G2/0-10
NRB1,​5X9,​8-G2/0-10
NRB1,​5X10,​8-G2/0-10
NRB1,​5X11,​8-G2/0-10
NRB1,​5X13,​8-G2/0-10
NRB1,​5X15,​8-G2/0-10
NRB1X5,​3-G2/0-10
NRB1X7,​8-G2/0-10
NRB1X9,​8-G2/0-10
NRB2,​5X4,​8-G2/0-10
NRB2,​5X7,​8-G2/0-10
NRB2,​5X9,​3-G2/0-10
NRB2,​5X9,​8-G2/0-10
NRB2,​5X10,​8-G2/0-10
NRB2,​5X11,​8-G2/0-10
NRB2,​5X12,​3-G2/0-10
NRB2,​5X12,​8-G2/0-10
NRB2,​5X13,​8-G2/0-10
NRB2,​5X15,​8-G2/0-10
NRB2,​5X17,​8-G2/0-10
NRB2,​5X19,​8-G2/0-10
NRB2,​5X20,​8-G2/0-10
NRB2,​5X21,​8-G2/0-10
NRB2,​5X23,​8-G2/0-10
NRB2,​5X27,​8-G2/0-10
NRB2X4,​5-G2/0-10
NRB2X4,​8-G2/0-10
NRB2X5,​8-G2/0-10
NRB2X6,​3-G2/0-10
NRB2X6,​8-G2/0-10
NRB2X7,​3-G2/0-10
NRB2X7,​8-G2/0-10
NRB2X8,​3-G2/0-10
NRB2X8,​8-G2/0-10
NRB2X9,​8-G2/0-10
NRB2X10,​3-G2/0-10
NRB2X10,​8-G2/0-10
NRB2X11,​3-G2/0-10
NRB2X11,​8-G2/0-10
NRB2X13,​8-G2/0-10
NRB2X14,​8-G2/0-10
NRB2X15,​8-G2/0-10
NRB2X17,​8-G2/0-10
NRB2X19,​8-G2/0-10
NRB2X21,​8-G2/0-10
NRB3,​5X9,​8-G2/0-10
NRB3,​5X11,​8-G2/0-10
NRB3,​5X13,​8-G2/0-10
NRB3,​5X15,​3-G2/0-10
NRB3,​5X15,​8-G2/0-10
NRB3,​5X17,​8-G2/0-10/0-10
NRB3,​5X18,​8-G2/0-10
NRB3,​5X19,​8-G2/0-10/0-10
NRB3,​5X21,​8-G2/0-10
NRB3,​5X23,​8-G2/0-10
NRB3,​5X25,​4-G2/0-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dw Lw

0.08 €

1000 4 giorni 1.54.3

0.09 €

1000 4 giorni 1.54.8

0.05 €

1000 4 giorni 1.55.8

0.05 €

1000 4 giorni 1.56.8

0.06 €

1000 4 giorni 1.57.8

0.06 €

1000 4 giorni 1.59.8

0.06 €

1000 4 giorni 1.510.8

0.08 €

1000 4 giorni 1.511.8

0.09 €

1 4 giorni 1.513.8

0.11 €

1 Disponibile 4 giorni 1.515.8

0.17 €

1000 Disponibile 4 giorni 15.3

0.17 €

1000 Disponibile 4 giorni 17.8

0.18 €

1000 Disponibile 4 giorni 19.8

0.15 €

1000 Disponibile 4 giorni 2.54.8

0.06 €

1000 4 giorni 2.57.8

0.08 €

1000 4 giorni 2.59.3

0.08 €

1000 4 giorni 2.59.8

0.08 €

1000 4 giorni 2.510.8

0.08 €

1000 4 giorni 2.511.8

0.08 €

1000 4 giorni 2.512.3

0.08 €

1000 4 giorni 2.512.8

0.09 €

1 4 giorni 2.513.8

0.09 €

1000 4 giorni 2.515.8

0.09 €

1000 4 giorni 2.517.8

0.11 €

1000 Disponibile 4 giorni 2.519.8

0.11 €

1000 Disponibile 4 giorni 2.520.8

0.11 €

1000 Disponibile 4 giorni 2.521.8

0.11 €

1000 Disponibile 4 giorni 2.523.8

0.15 €

1000 Disponibile 4 giorni 2.527.8

0.06 €

1000 4 giorni 24.5

0.06 €

1000 4 giorni 24.8

0.06 €

1000 4 giorni 25.8

0.06 €

1000 4 giorni 26.3

0.06 €

1000 4 giorni 26.8

0.06 €

1000 4 giorni 27.3

0.06 €

1000 4 giorni 27.8

0.06 €

1000 4 giorni 28.3

0.08 €

1000 4 giorni 28.8

0.06 €

1000 4 giorni 29.8

0.06 €

1000 4 giorni 210.3

0.06 €

1 4 giorni 210.8

0.06 €

1000 4 giorni 211.3

0.06 €

1000 4 giorni 211.8

0.08 €

1 4 giorni 213.8

0.08 €

1000 4 giorni 214.8

0.08 €

1000 4 giorni 215.8

0.08 €

1000 4 giorni 217.8

0.09 €

1 4 giorni 219.8

0.09 €

1000 4 giorni 221.8

0.11 €

100 Disponibile 4 giorni 3.59.8

0.11 €

100 Disponibile 4 giorni 3.511.8

0.12 €

1000 Disponibile 4 giorni 3.513.8

0.14 €

100 Disponibile 4 giorni 3.515.3

0.14 €

100 Disponibile 4 giorni 3.515.8

0.14 €

100 Disponibile 4 giorni 3.517.8

0.15 €

100 Disponibile 4 giorni 3.518.8

0.15 €

100 Disponibile 4 giorni 3.519.8

0.17 €

1000 Disponibile 4 giorni 3.521.8

0.17 €

100 Disponibile 4 giorni 3.523.8

0.29 €

100 Disponibile 4 giorni 3.525.4

Loading...

Informazioni di base

Livello di qualità G2

Supporto tecnico