Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Forza assiale (N) | Foro standard D / H7 | A (mm) | H (mm) | E (mm) | B (mm) | Vite F (ISO4762) | Coppia di serraggio viti (Nm) | Chiavetta | Massa (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | 7 giorni | 7 | 1525 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.01 | ||
5.80 € | 1 | 7 giorni | 4 | 1525 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.01 | ||
2.16 € | 1 | 7 giorni | 5 | 1525 | 5 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.011 | ||
5.80 € | 1 | 7 giorni | 5 | 1525 | 5 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.011 | ||
2.16 € | 1 | 7 giorni | 6 | 1525 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.011 | ||
5.80 € | 1 | 7 giorni | 6 | 1525 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.011 | ||
2.20 € | 1 | 7 giorni | 8 | 1525 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 2 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.012 | ||
5.84 € | 1 | 7 giorni | 8 | 1525 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 2 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.012 | ||
2.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1335 | 10 | 24 | 8 | 9 | 26 | M3x10 | 2 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.022 | ||
6.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1335 | 10 | 24 | 8 | 9 | 26 | M3x10 | 2 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.022 | ||
2.54 € | 1 | 7 giorni | 12 | 2415 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 5 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.039 | ||
6.18 € | 1 | 7 giorni | 12 | 2415 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 5 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.039 | ||
2.78 € | 1 | 7 giorni | 15 | 3940 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 10 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.065 | ||
6.42 € | 1 | 7 giorni | 15 | 3940 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 10 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.065 | ||
2.82 € | 1 | 7 giorni | 16 | 3940 | 16 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 10 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.063 | ||
6.45 € | 1 | 7 giorni | 16 | 3940 | 16 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 10 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.063 | ||
3.05 € | 1 | 7 giorni | 18 | 3803 | 18 | 36 | 13 | 13 | 41.1 | M5x16 | 10 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.069 | ||
10.33 € | 1 | 7 giorni | 18 | 3803 | 18 | 36 | 13 | 13 | 41.1 | M5x16 | 10 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.069 | ||
3.42 € | 1 | 7 giorni | 20 | 5540 | 20 | 40 | 14.5 | 15 | 46.4 | M6x18 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.097 | ||
10.69 € | 1 | 7 giorni | 20 | 5540 | 20 | 40 | 14.5 | 15 | 46.4 | M6x18 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.097 | ||
3.42 € | 1 | 7 giorni | 22 | 5378 | 22 | 42 | 15.5 | 15 | 48.1 | M6x18 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.103 | ||
10.69 € | 1 | 7 giorni | 22 | 5378 | 22 | 42 | 15.5 | 15 | 48.1 | M6x18 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.103 | ||
3.69 € | 1 | 7 giorni | 25 | 5236 | 25 | 45 | 16.5 | 15 | 50.8 | M6x18 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.144 | ||
10.96 € | 1 | 7 giorni | 25 | 5236 | 25 | 45 | 16.5 | 15 | 50.8 | M6x18 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.144 | ||
3.80 € | 1 | 7 giorni | 28 | 5053 | 28 | 48 | 18 | 15 | 53.7 | M6x18 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.123 | ||
11.07 € | 1 | 7 giorni | 28 | 5053 | 28 | 48 | 18 | 15 | 53.7 | M6x18 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.123 | ||
4.37 € | 1 | 7 giorni | 30 | 4809 | 30 | 54 | 21 | 15 | 58.6 | M6x18 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.163 | ||
11.64 € | 1 | 7 giorni | 30 | 4809 | 30 | 54 | 21 | 15 | 58.6 | M6x18 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.163 | ||
7.11 € | 1 | 7 giorni | 40 | 4468 | 40 | 60 | 25 | 15 | 65 | M6x18 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.163 | ||
14.38 € | 1 | 7 giorni | 40 | 4468 | 40 | 60 | 25 | 15 | 65 | M6x18 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.163 | ||
9.46 € | 1 | 7 giorni | 50 | 8135 | 50 | 78 | 32 | 19 | 87 | M8x25 | 42 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.386 | ||
20.36 € | 1 | 7 giorni | 50 | 8135 | 50 | 78 | 32 | 19 | 87 | M8x25 | 42 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.386 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione
Forza assiale(N)
Foro standard
D / H7
A(mm)
H(mm)
E(mm)
B(mm)
Vite
F (ISO4762)
Coppia di serraggio viti(Nm)
Chiavetta
Massa(Kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali