Tappi ad espansione Expander®, corpo e sfera in acciaio inox

Tappi ad espansione Expander®, corpo e sfera in acciaio inox

I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone.

Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22880.0083
22880.0084
22880.0085
22880.0086
22880.0087
22880.0088
22880.0089
22880.0090
22880.0092
22880.0094
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
d1 l2
(mm)
l1
(mm)
Peso
(g)

1.29 €

1 4 giorni 1,234,553,60,2

1.44 €

1 4 giorni 1,545,140,3

1.98 €

1 4 giorni 257,055,50,7

2.64 €

1 4 giorni 2,568,66,51,2

3.26 €

1 4 giorni 3710,057,51,9

4.37 €

1 4 giorni 3,5811,68,52,9

5.76 €

1 4 giorni 4913,5104

7.50 €

1 4 giorni 4,51015,05115,5

7.96 €

1 4 giorni 5,51217,8139,4

10.20 €

1 4 giorni 6,351420,451514,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Sfera Acciaio inox 1.4301 Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH Corpo Acciaio inox 1.4305

Supporto tecnico