Bloccaggi flottanti, versione compatta, con bloccaggio e staffaggio combinato M12

Bloccaggi flottanti, versione compatta, con bloccaggio e staffaggio combinato M12

Il bloccaggio flottante serve per bloccare e sostenere pezzi da lavorare, impedendo deformazioni iperstatiche.

I vantaggi del bloccaggio flottante sono:

  • smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione
  • bloccaggio rigido di costole, nervature, rinforzi
  • bloccaggio senza deformazione di pezzi grezzi
  • versione compatta con altezza ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23320.0008

Codice componente
23320.0008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

985.08 €

1 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e / rettificato Ganasce di serraggio Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH Coppia di serraggio(Nm) 30 Forza di supporto(kN) 8
Forza di supporto max.(kN) 8 Corpo regolabile Alluminio, anodizzato rosso Sistema V70 / L12 / L16
Peso(g) 1654

Si trova sulla pagina di Bloccaggi flottanti, versione compatta, con bloccaggio e staffaggio combinato M12, il codice articolo è il seguente: 23320.0008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23320.0008.

Supporto tecnico