Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione, con base orizzontale

Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione, con base orizzontale

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23330.2001
23330.2002
23330.2003
23330.2004
23330.2006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSb1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3d4h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
s1
(mm)
Dimensione nominale F1
(kN)
F2
(kN)
Perni Peso
(g)

40.56 €

1 4 giorni 10254,56,5M10 x 1M4 x 201249,366,5541310166,51610,80,8Acciaio73

42.00 €

1 4 giorni 10304,58M12 x 1,5M4 x 201560,59174201620720211Acciaio inox124

47.03 €

1 4 giorni 10505,610M16 x 1,5M6 x 252085,511410520193412,526322Acciaio inox328

52.15 €

1 4 giorni 10606,512M20 x 1,5M8 x 3525108140127,5302230133242,52,5Acciaio inox505

87.87 €

1 4 giorni 10658,516M24 x 1,5M12 x 5030129,5171,515850253515,54064,54,5Acciaio inox927

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Temperatura max.(°C) 80
Temperatura min.(°C) -10 α(°) 180 Cappucci di protezione Gomma, nero
Vite di serraggio Acciaio, temperato, zincato Impugnatura Plastica Staffa Acciaio, zincato e passivato

Supporto tecnico