Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.
I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.
Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.
I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.
Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23330.2103 |
23330.2104 |
23330.2106 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | b1 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | s1 (mm) | Dimensione nominale | F1 (kN) | F2 (kN) | Peso (g) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30,5 | M16 x 1,5 | 10 | M6 | M6 x 25 | 73 | 68,5 | 68 | 13 | 15 | 21,5 | 3 | 1 | 1 | 152 | 36 | |||
49.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 33 | M20 x 1,5 | 12 | M8 | M8 x 35 | 123 | 108 | 115 | 16 | 25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,5 | 327 | 57 | |||
79.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | 49 | M24 x 1,5 | 16 | M12 | M12 x 50 | 149 | 175 | 139 | 24 | 45 | 67 | 6 | 4 | 4 | 927 | 92 |
Loading...
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Conformità REACH | Sì | Temperatura max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -10 | α(°) | 180 | Cappucci di protezione | Gomma, nero |
Vite di serraggio | Acciaio, temperato, zincato | Impugnatura | Plastica | Perni | Acciaio inox |
Staffa | Acciaio, zincato e passivato |
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3
d4
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
l5(mm)
s1(mm)
Dimensione nominale
F1(kN)
F2(kN)
Peso(g)
l3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali