Bloccaggi rapidi verticali a spinta, orientabile, misura 32

Bloccaggi rapidi verticali a spinta, orientabile, misura 32

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:

  • rapido bloccaggio manuale tramite bullone, leva di serraggio regolabile o morsetto rapido eccentrico regolabile.
  • facile e rapido cambio del pezzo grazie alla staffa girevole verso destra o verso sinistra. L'anello di posizionamento 23310.0348 consente una regolazione infinitamente variabile.
  • l'uso dell'anello di posizionamento 23310.0348 consente un serraggio preciso e ripetibile. Qui h1 min. aumenta di almeno 6 mm (corsa meno 6 mm).
  • design compatto, quindi poco spazio occupato per il bloccaggio.
  • facile regolazione anche a grandi altezze di serraggio grazie ai cilindri di regolazione in altezza.

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23310.0040
23310.0041
23310.0042
23310.0043
23310.0044
23310.0045
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2 min.
(mm)
h2 max.
(mm)
h4
(mm)
l4
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
Leva di serraggio h5
(mm)
Sistema Peso
(g)

285.24 €

1 4 giorni 6545658566894,5-Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004 / , finitura opaca--729

245.38 €

1 4 giorni 654565858,4-7,512--V70512

325.58 €

1 4 giorni 6545658535823-Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL / 900520,5-559

291.00 €

1 4 giorni 88638310866894,5-Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004 / , finitura opaca--838

250.31 €

1 4 giorni 8863831088,4-7,512--V70620

332.14 €

1 4 giorni 88638310835823-Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL / 900520,5-666

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 33 b2(mm) 12 d1(mm) 32
d2 M10 d3(mm) M10 h3(mm) 13
l1(mm) 62,5 l2(mm) 46 l3(mm) 36
WS(mm) 22 Corsa(mm) 20 Staffa Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico