Maniglie a U

Maniglie a U

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Queste maniglie rotonde a U sono caratterizzate dalla costruzione ergonomica e stabile e dal semplice e senza tempo design.

Stesso design delle maniglie con rondelle di appoggio.

Grazie all'ampiezza delle superfici di appoggio, le rondelle non sono necessarie.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24310.0910
24310.0920
24310.0930
24310.0940
24310.0950
24310.0960
24310.0970
24310.0980
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
R
(mm)
Peso
(g)

8.91 €

1 4 giorni 121255114197

9.44 €

1 4 giorni 121605114201

10.32 €

1 4 giorni 122005114237

10.84 €

1 4 giorni 122505114282

11.78 €

1 4 giorni 161605918373

12.95 €

1 4 giorni 162005918437

13.54 €

1 4 giorni 162505918523

15.12 €

1 4 giorni 163005918603

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

d2(mm) M6 Impugnatura Acciaio plastificato nero Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH t min.(mm) 12

Supporto tecnico