Staffe, con ganascia morbida intercambiabile

Staffe, con ganascia morbida intercambiabile

Per il serraggio di componenti sensibili

La ganascia morbida in ottone o plastica protegge dai danni il pezzo da lavorare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23190.0050
23190.0051
23190.0052
23190.0053
23190.0054
23190.0055
23190.0060
23190.0061
23190.0062
23190.0063
23190.0064
23190.0065
23190.0070
23190.0071
23190.0072
23190.0073
23190.0074
23190.0075
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSb2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
d1
(mm)
d2 e1
(mm)
e2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
Staffa b1 [+0.5]
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Ganascia morbida Temperatura min.
(°C)
Peso
(g)

32.65 €

1 4 giorni 10126-M6M2815,58--40634--3-Acciaio da bonifica, brunito5,5---21

34.17 €

1 4 giorni 10169-M6M2.5102210--50845--4-Acciaio da bonifica, brunito7---46

38.57 €

1 3 giorni 102011-M8M3122912--631056--4-Acciaio da bonifica, brunito9---86

44.42 €

1 4 giorni 102514-M10M4153616--80136,58--6-Acciaio da bonifica, brunito11---183

59.40 €

1 4 giorni 103216-M12M5184420--10016810--8-Acciaio da bonifica, brunito14---366

83.98 €

1 4 giorni 105030-M16M8306330--160281416--12-Acciaio da bonifica, brunito18---1440

15.37 €

1 4 giorni 10--6-M2---48----126-1,3-5,5250Ottone-3,9

16.02 €

1 4 giorni 10--8-M2.5---610----169-1,5-7250Ottone-7,8

17.28 €

1 3 giorni 10--10-M3---612----2011-2-9250Ottone-11

18.56 €

1 4 giorni 10--13-M4---916----2514-2,5-11250Ottone-26

20.61 €

1 4 giorni 10--16-M5---1220----3216-3-14250Ottone-53

34.10 €

1 4 giorni 10--28-M8---1630----5030-5-18250Ottone-187

16.41 €

1 4 giorni 10--6-M2---48----126-1,3-5,550Plastica02,2

16.66 €

1 4 giorni 10--8-M2.5---610----169-1,5-750Plastica03,4

17.06 €

1 4 giorni 10--10-M3---612----2011-2-950Plastica04

18.62 €

1 4 giorni 10--13-M4---916----2514-2,5-1150Plastica07,7

20.06 €

1 4 giorni 10--16-M5---1220----3216-3-1450Plastica014

22.32 €

1 4 giorni 10--28-M8---1630----5030-5-1850Plastica049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico