Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06362-0810 |
06362-0812 |
06362-1012 |
06362-1014 |
06362-1214 |
06362-1216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | D3 (mm) | D4=foro di fissaggio | B1 (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
19.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
22.16 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
22.16 € | 1 | 4 giorni | 14 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
27.34 € | 1 | 4 giorni | 14 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 | ||
27.34 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
D3(mm)
D4=foro di fissaggio
B1(mm)
L(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali