Collari per alberi filettati (07814)

Collari per alberi filettati (07814)
· Vengono evitati danni al filetto

· Intervallo di temperature: da -40° C a +175° C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07814-0401
07814-0402
07814-0501
07814-0502
07814-0601
07814-0602
07814-0801
07814-0802
07814-1001
07814-1002
07814-1201
07814-1202
07814-1601
07814-1602
07814-2001
07814-2002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno B=spessore Materiale C
(mm)
R
(mm)

5.93 €

1 4 giorni 4169AcciaioM3x820.7

12.27 €

1 4 giorni 4169Acciaio inoxM3x820.7

5.93 €

1 4 giorni 5169AcciaioM3x820.7

12.27 €

1 4 giorni 5169Acciaio inoxM3x820.7

5.93 €

1 4 giorni 6169AcciaioM3x820.7

12.27 €

1 4 giorni 6169Acciaio inoxM3x820.7

6.33 €

1 4 giorni 8189AcciaioM3x822.4

12.68 €

1 4 giorni 8189Acciaio inoxM3x822.4

6.57 €

1 4 giorni 10249AcciaioM3x1026

14.32 €

1 4 giorni 10249Acciaio inoxM3x1026

6.98 €

1 4 giorni 122811AcciaioM4x1231.8

16.79 €

1 4 giorni 122811Acciaio inoxM4x1231.8

8.17 €

1 4 giorni 163413AcciaioM5x1639.4

17.19 €

1 4 giorni 163413Acciaio inoxM5x1639.4

10.23 €

1 4 giorni 204015AcciaioM6x1846.4

20.48 €

1 4 giorni 204015Acciaio inoxM6x1846.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico