Anelli di serraggio divisi (07812)

Anelli di serraggio divisi (07812)
· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Montaggio rapido e semplice

· Si evitano danni all'albero

· Intervallo di temperature: da -40° C a +175° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07812-00401
07812-00402
07812-00403
07812-00404
07812-00501
07812-00502
07812-00503
07812-00504
07812-00601
07812-00602
07812-00603
07812-00604
07812-00801
07812-00802
07812-00803
07812-00804
07812-01001
07812-01002
07812-01003
07812-01004
07812-01201
07812-01202
07812-01203
07812-01204
07812-01501
07812-01502
07812-01503
07812-01504
07812-01601
07812-01602
07812-01603
07812-01604
07812-01801
07812-01802
07812-01803
07812-01804
07812-02001
07812-02002
07812-02003
07812-02004
07812-02201
07812-02202
07812-02203
07812-02204
07812-02501
07812-02502
07812-02503
07812-02504
07812-02801
07812-02802
07812-02803
07812-02804
07812-03001
07812-03002
07812-03003
07812-03004
07812-04001
07812-04002
07812-04003
07812-04004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno Spessore Materiale Codice acciaio C (DIN 912) R
(mm)

6.28 €

1 4 giorni 4169Acciaio-M3x820.7

11.45 €

1 4 giorni 4169Acciaio inox1.4305M3x820.7

8.17 €

1 4 giorni 4169Alluminio-M3x820.7

12.17 €

1 4 giorni 4169Acciaio inox1.4404M3x820.7

6.28 €

1 4 giorni 5169Acciaio-M3x820.7

11.45 €

1 4 giorni 5169Acciaio inox1.4305M3x820.7

8.17 €

1 4 giorni 5169Alluminio-M3x820.7

12.17 €

1 4 giorni 5169Acciaio inox1.4404M3x820.7

6.28 €

1 4 giorni 6169Acciaio-M3x820.7

11.45 €

1 4 giorni 6169Acciaio inox1.4305M3x820.7

8.17 €

1 4 giorni 6169Alluminio-M3x820.7

12.17 €

1 4 giorni 6169Acciaio inox1.4404M3x820.7

6.28 €

1 4 giorni 8189Acciaio-M3x822.4

11.90 €

1 4 giorni 8189Acciaio inox1.4305M3x822.4

8.91 €

1 4 giorni 8189Alluminio-M3x822.4

12.46 €

1 4 giorni 8189Acciaio inox1.4404M3x822.4

7.49 €

1 4 giorni 10249Acciaio-M3x1026

13.91 €

1 4 giorni 10249Acciaio inox1.4305M3x1026

12.25 €

1 4 giorni 10249Alluminio-M3x1026

14.85 €

1 4 giorni 10249Acciaio inox1.4404M3x1026

7.84 €

1 4 giorni 122811Acciaio-M4x1231.8

14.64 €

1 4 giorni 122811Acciaio inox1.4305M4x1231.8

12.63 €

1 4 giorni 122811Alluminio-M4x1231.8

15.41 €

1 4 giorni 122811Acciaio inox1.4404M4x1231.8

9.30 €

1 4 giorni 153413Acciaio-M5x1639.4

17.14 €

1 4 giorni 153413Acciaio inox1.4305M5x1639.4

14.12 €

1 4 giorni 153413Alluminio-M5x1639.4

18.88 €

1 4 giorni 153413Acciaio inox1.4404M5x1639.4

9.30 €

1 4 giorni 163413Acciaio-M5x1639.4

17.14 €

1 4 giorni 163413Acciaio inox1.4305M5x1639.4

14.12 €

1 4 giorni 163413Alluminio-M5x1639.4

19.71 €

1 4 giorni 163413Acciaio inox1.4404M5x1639.4

9.99 €

1 4 giorni 183613Acciaio-M5x1641.1

19.26 €

1 4 giorni 183613Acciaio inox1.4305M5x1641.1

15.80 €

1 4 giorni 183613Alluminio-M5x1641.1

22.18 €

1 4 giorni 183613Acciaio inox1.4404M5x1641.1

10.71 €

1 4 giorni 204015Acciaio-M6x1846.4

21.85 €

1 4 giorni 204015Acciaio inox1.4305M6x1846.4

16.19 €

1 4 giorni 204015Alluminio-M6x1846.4

23.60 €

1 4 giorni 204015Acciaio inox1.4404M6x1846.4

11.43 €

1 4 giorni 224215Acciaio-M6x1848.1

24.07 €

1 4 giorni 224215Acciaio inox1.4305M6x1848.1

16.19 €

1 4 giorni 224215Alluminio-M6x1848.1

25.75 €

1 4 giorni 224215Acciaio inox1.4404M6x1848.1

12.14 €

1 4 giorni 254515Acciaio-M6x1850.8

25.07 €

1 4 giorni 254515Acciaio inox1.4305M6x1850.8

18.95 €

1 4 giorni 254515Alluminio-M6x1850.8

26.83 €

1 4 giorni 254515Acciaio inox1.4404M6x1850.8

13.01 €

1 4 giorni 284815Acciaio-M6x1853.7

27.66 €

1 4 giorni 284815Acciaio inox1.4305M6x1853.7

22.85 €

1 4 giorni 284815Alluminio-M6x1853.7

30.51 €

1 4 giorni 284815Acciaio inox1.4404M6x1853.7

13.91 €

1 4 giorni 305415Acciaio-M6x1858.6

28.92 €

1 4 giorni 305415Acciaio inox1.4305M6x1858.6

23.23 €

1 4 giorni 305415Alluminio-M6x1858.6

30.82 €

1 4 giorni 305415Acciaio inox1.4404M6x1858.6

17.14 €

1 4 giorni 406015Acciaio-M6x1865

38.83 €

1 4 giorni 406015Acciaio inox1.4305M6x1865

30.11 €

1 4 giorni 406015Alluminio-M6x1865

41.00 €

1 4 giorni 406015Acciaio inox1.4404M6x1865

Loading...

Informazioni di base

Metodo di serraggio In due pezzi

Supporto tecnico