Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | Materiale | Codice acciaio | C (DIN 912) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | Acciaio | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | Acciaio inox | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | Alluminio | - | M3x8 | 20.7 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | Acciaio inox | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | Acciaio | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | Acciaio inox | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | Alluminio | - | M3x8 | 20.7 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | Acciaio inox | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | Acciaio | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | Acciaio inox | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | Alluminio | - | M3x8 | 20.7 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | Acciaio inox | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Acciaio | - | M3x8 | 22.4 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Acciaio inox | 1.4305 | M3x8 | 22.4 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Alluminio | - | M3x8 | 22.4 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Acciaio inox | 1.4404 | M3x8 | 22.4 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio | - | M3x10 | 26 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio inox | 1.4305 | M3x10 | 26 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Alluminio | - | M3x10 | 26 | ||
12.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio inox | 1.4404 | M3x10 | 26 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Acciaio | - | M4x12 | 31.8 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Acciaio inox | 1.4305 | M4x12 | 31.8 | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Alluminio | - | M4x12 | 31.8 | ||
13.19 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Acciaio inox | 1.4404 | M4x12 | 31.8 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio | - | M5x16 | 39.4 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Alluminio | - | M5x16 | 39.4 | ||
15.80 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio inox | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio | - | M5x16 | 39.4 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Alluminio | - | M5x16 | 39.4 | ||
15.80 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio inox | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | Acciaio | - | M5x16 | 41.1 | ||
14.37 € | 1 | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | M5x16 | 41.1 | ||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | Alluminio | - | M5x16 | 41.1 | ||
18.04 € | 1 | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | Acciaio inox | 1.4404 | M5x16 | 41.1 | ||
6.79 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio | - | M6x18 | 46.4 | ||
18.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | M6x18 | 46.4 | ||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Alluminio | - | M6x18 | 46.4 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio inox | 1.4404 | M6x18 | 46.4 | ||
7.11 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | Acciaio | - | M6x18 | 48.1 | ||
18.95 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | M6x18 | 48.1 | ||
11.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | Alluminio | - | M6x18 | 48.1 | ||
21.14 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | Acciaio inox | 1.4404 | M6x18 | 48.1 | ||
7.41 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Acciaio | - | M6x18 | 50.8 | ||
20.20 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | M6x18 | 50.8 | ||
13.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Alluminio | - | M6x18 | 50.8 | ||
22.29 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Acciaio inox | 1.4404 | M6x18 | 50.8 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | Acciaio | - | M6x18 | 53.7 | ||
21.61 € | 1 | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | M6x18 | 53.7 | ||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | Alluminio | - | M6x18 | 53.7 | ||
25.10 € | 1 | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | Acciaio inox | 1.4404 | M6x18 | 53.7 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Acciaio | - | M6x18 | 58.6 | ||
22.44 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | M6x18 | 58.6 | ||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Alluminio | - | M6x18 | 58.6 | ||
25.71 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Acciaio inox | 1.4404 | M6x18 | 58.6 | ||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio | - | M6x18 | 65 | ||
28.41 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | M6x18 | 65 | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Alluminio | - | M6x18 | 65 | ||
32.14 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio inox | 1.4404 | M6x18 | 65 |
Loading...
Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
Materiale
Codice acciaio
C (DIN 912)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali