Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | P=passo (mm) | Posizione montaggio | Conteggio direzione | Indicatore dopo una rotazione | Punto decimale in posizione | Giri massimi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | arancione RAL 2004 | 1.5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
75.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 1.5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio | B=larghezza(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro alesaggio(mm) | 14 | H=altezza(mm) | 47 | L=lunghezza(mm) | 33 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
P=passo(mm)
Posizione montaggio
Conteggio direzione
Indicatore dopo una rotazione
Punto decimale in posizione
Giri massimi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali