Indicatore di posizione in plastica, interfaccia IO-Link elettronica, forma A, con albero cavo (21924)

Indicatore di posizione in plastica, interfaccia IO-Link elettronica, forma A, con albero cavo (21924)
· Sensori robusti con scansione magnetica

· Aumento dell'efficienza della macchina

· Riduzione dei tempi di allestimento

· Controllo modifiche di formato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21924-1530
21924-1650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valutazione di sicurezza

638.73 €

1 4 giorni IP53

717.93 €

1 4 giorni IP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale nero corvino RAL 9005 Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma A B=larghezza(mm) 50.3 D=diametro alesaggio(mm) 20
H=altezza(mm) 68.4 L=lunghezza(mm) 48

Supporto tecnico