Leve a camme con filettatura interna (04232)

Leve a camme con filettatura interna (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio o acciaio inox

· Colore: nero o rosso rubino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-0501104
04232-0501105
04232-0501404
04232-0501405
04232-0511104
04232-0511105
04232-0511404
04232-0511405
04232-1501105
04232-1501106
04232-1501405
04232-1501406
04232-1511105
04232-1511106
04232-1511405
04232-1511406
04232-2501108
04232-2501408
04232-2511108
04232-2511408
04232-9501103
04232-9501104
04232-9501403
04232-9501404
04232-9511103
04232-9511104
04232-9511403
04232-9511404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)
Tipo di filettatura

8.06 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M415.4811.2172.51001filettatura interna

8.06 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M515.4811.2172.51001filettatura esterna

8.06 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M415.4811.2172.51001filettatura esterna

8.06 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M515.4811.2172.51001filettatura esterna

11.50 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M415.4811.2172.51001filettatura esterna

11.50 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M515.4811.2172.51001filettatura interna

11.50 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M415.4811.2172.51001filettatura esterna

11.50 €

1 4 giorni 52.3nero052.359.11813M515.4811.2172.51001filettatura esterna

8.49 €

1 4 giorni 70.4nero170.479.221.515M518.1914.52241201.2filettatura esterna

8.49 €

1 4 giorni 70.4nero170.479.221.515M618.1914.52241201.2filettatura esterna

8.49 €

1 4 giorni 70.4nero170.479.221.515M518.1914.52241201.2filettatura interna

8.49 €

1 4 giorni 70.4nero170.479.221.515M618.1914.52241201.2filettatura esterna

12.14 €

1 4 giorni 70.4nero170.479.221.515M518.1914.52241201.2filettatura esterna

12.14 €

1 4 giorni 70.4nero170.479.221.515M618.1914.52241201.2filettatura esterna

12.14 €

1 4 giorni 70.4rosso rubino RAL 3003170.479.221.515M518.1914.52241201.2filettatura interna

12.14 €

1 4 giorni 70.4rosso rubino RAL 3003170.479.221.515M618.1914.52241201.2filettatura esterna

9.27 €

1 4 giorni 96rosso rubino RAL 300329610833.324M827.1111828.583501.5filettatura esterna

9.27 €

1 4 giorni 96rosso rubino RAL 300329610833.324M827.1111828.583501.5filettatura esterna

13.29 €

1 4 giorni 96rosso rubino RAL 300329610833.324M827.1111828.583501.5filettatura esterna

13.29 €

1 4 giorni 96rosso rubino RAL 300329610833.324M827.1111828.583501.5filettatura interna

7.66 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M31269131.5901filettatura esterna

7.66 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M41269131.5901filettatura esterna

7.66 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M31269131.5901filettatura esterna

7.66 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M41269131.5901filettatura esterna

10.92 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M31269131.5901filettatura interna

10.92 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M41269131.5901filettatura esterna

10.92 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M31269131.5901filettatura esterna

10.92 €

1 4 giorni 36.2rosso rubino RAL 3003936.241.714.411.5M41269131.5901filettatura esterna

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Materiale principale alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere
Materiale dei componenti acciaio Denominazione Leva A Camma RoHS

Supporto tecnico