Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10500-21150606 |
10500-21201008 |
10500-21301008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza impugnatura (mm) | adatto per la larghezza della fessura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 10 | 6 | 7 | 35 | 6 | 1.5 | 90 | ||
38.67 € | 1 | 4 giorni | 20 | 44 | 13 | 8 | 10 | 52 | 8 | 2.5 | 100 | ||
54.48 € | 1 | 4 giorni | 30 | 84.6 | 35 | 10 | 25 | 70.4 | 8 | 4 | 120 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Alluminio | Colore dei componenti | Nero |
Forma | C | Colore principale | Nero | Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero |
Componente di finitura superficiale | Verniciatura in polvere |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza impugnatura(mm)
adatto per la larghezza della fessura(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali