Modulo morsetto eccentrico forma A (10500)

Modulo morsetto eccentrico forma A (10500)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Nessun ulteriore utensile necessario

· Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10500-00200808

Codice componente
10500-00200808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.48 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca
Colore principale rosso traffico RAL 3020 Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo
Colore dei componenti nero Forma A D=diametro(mm) 20
H(mm) 73.5 H1(mm) 36 H2(mm) 8
H3(mm) 28 L=lunghezza impugnatura(mm) 52.3 adatto per la larghezza della fessura(mm) 8
Forza di bloccaggio F(kN) 2.5 Forza manuale FH(N) 100 Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna Versione 1 con tappo di protezione RoHS
PL Edelstahl no

Si trova sulla pagina di Modulo morsetto eccentrico forma A (10500), il codice articolo è il seguente: 10500-00200808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10500-00200808.

Supporto tecnico