Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Versione 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | nero RAL 9005 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | arancio puro RAL 2004 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | passivate blu | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | - |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Materiale dei componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali