Leve di bloccaggio filettatura interna, parti in acciaio inox (06411)

Leve di bloccaggio filettatura interna, parti in acciaio inox (06411)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06411-1041
06411-1043
06411-1051
06411-1053
06411-1061
06411-1063
06411-2061
06411-2063
06411-2081
06411-2083
06411-3081
06411-3083
06411-3101
06411-3103
06411-4101
06411-4103
06411-4121
06411-4123
06411-5121
06411-5123
06411-5161
06411-5163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti PL Edelstahl

9.91 €

1 4 giorni 39giallo navone RAL 10211M4394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 giorni 39giallo navone RAL 10211M4394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 giorni 39giallo navone RAL 10211M5394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 giorni 39giallo navone RAL 10211M5394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 giorni 39giallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 giorni 39rosso traffico RAL 30201M6394610131410.524.541532.535.5916no

12.34 €

1 4 giorni 64rosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220no

12.34 €

1 4 giorni 64rosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220no

12.34 €

1 4 giorni 64rosso traffico RAL 30202M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220no

12.34 €

1 4 giorni 64rosso traffico RAL 30202M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

13.98 €

1 4 giorni 79rosso traffico RAL 30203M879901621221737102357.561.51422

13.98 €

1 4 giorni 79rosso traffico RAL 30203M879901621221737102357.561.51422

13.98 €

1 4 giorni 79rosso traffico RAL 30203M1079901621221737102357.561.51422

13.98 €

1 4 giorni 79rosso traffico RAL 30203M1079901621221737102357.561.51422

18.16 €

1 4 giorni 95verde segnale RAL 60324M10951081925261942.5102667721724no

18.16 €

1 4 giorni 95verde segnale RAL 60324M10951081925261942.5102667721724no

18.16 €

1 4 giorni 95verde segnale RAL 60324M12951081925261942.5102667721724no

18.16 €

1 4 giorni 95verde segnale RAL 60324M12951081925261942.5102667721724no

22.55 €

1 4 giorni 110verde segnale RAL 60325M121101262330312249123279842326

22.55 €

1 4 giorni 110verde segnale RAL 60325M121101262330312249123279842326

22.55 €

1 4 giorni 110verde segnale RAL 60325M161101262330312249123279842326

22.55 €

1 4 giorni 110verde segnale RAL 60325M161101262330312249123279842326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca
Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico