Modulo morsetto eccentrico forma E (10500)

Modulo morsetto eccentrico forma E (10500)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Nessun ulteriore utensile necessario

· Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10500-41150706
10500-41200908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
adatto per la larghezza della fessura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

40.70 €

1 4 giorni M15X125391473561.590

46.82 €

1 4 giorni M20X132501895282.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca
Colore principale verde segnale RAL 6032 Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo
Colore dei componenti nero Forma E Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna Versione 1 con tappo di protezione RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico