Leva di serraggio con pattino, forma F, con punta a metà (06612)

Leva di serraggio con pattino, forma F, con punta a metà (06612)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06612-61051X20
06612-61051X30
06612-61051X40
06612-61051X50
06612-61061X20
06612-61061X30
06612-61061X40
06612-61061X50
06612-62061X20
06612-62061X30
06612-62061X40
06612-62061X50
06612-62061X60
06612-62081X20
06612-62081X30
06612-62081X40
06612-62081X50
06612-62081X60
06612-62101X20
06612-62101X30
06612-62101X40
06612-62101X50
06612-62101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

8.45 €

1 4 giorni 40nero RAL 90051M540477.5101314.5324.54153033.520.516

8.45 €

1 4 giorni 40nero RAL 90051M540477.5101314.5324.54153033.530.516

9.20 €

1 4 giorni 40nero RAL 90051M540477.5101314.5324.54153033.540.516

9.20 €

1 4 giorni 40nero RAL 90051M540477.5101314.5324.54153033.550.516

8.45 €

1 4 giorni 40nero RAL 90051M640477.5101314.5424.54153033.520.816

8.45 €

1 4 giorni 40nero RAL 90051M640477.5101314.5424.54153033.530.816

9.20 €

1 4 giorni 40arancio puro RAL 20041M640477.5101314.5424.54153033.540.816

9.20 €

1 4 giorni 40arancio puro RAL 20041M640477.5101314.5424.54153033.550.816

9.63 €

1 4 giorni 65arancio puro RAL 20042M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.520.820

9.63 €

1 4 giorni 65arancio puro RAL 20042M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.530.820

10.38 €

1 4 giorni 65arancio puro RAL 20042M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.540.820

10.38 €

1 4 giorni 65arancio puro RAL 20042M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.550.820

10.38 €

1 4 giorni 65arancio puro RAL 20042M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.560.820

9.63 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520.820

9.63 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530.820

10.38 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540.820

10.38 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550.820

10.38 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560.820

9.63 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.520.920

9.63 €

1 4 giorni 65giallo navone RAL 10212M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.530.920

10.38 €

1 4 giorni 65rosso traffico RAL 30202M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.540.920

10.38 €

1 4 giorni 65rosso traffico RAL 30202M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.550.920

10.38 €

1 4 giorni 65rosso traffico RAL 30202M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.560.920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca
Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Forma F
Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna Versione 1 con tappo di protezione
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico