Leva di serraggio con pattino, forma E, con punta (06612) (Codici componente)

Leva di serraggio con pattino, forma E, con punta (06612)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06612-51051X20
06612-51051X30
06612-51051X40
06612-51051X50
06612-51061X20
06612-51061X30
06612-51061X40
06612-51061X50
06612-52061X20
06612-52061X30
06612-52061X40
06612-52061X50
06612-52061X60
06612-52081X20
06612-52081X30
06612-52081X40
06612-52081X50
06612-52081X60
06612-52101X20
06612-52101X30
06612-52101X40
06612-52101X50
06612-52101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
N. di denti

8.45 €

1 4 giorni 40verde segnale RAL 60321M540477.5101314.5324.54153033.5200.516

8.45 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M540477.5101314.5324.54153033.5300.516

9.20 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M540477.5101314.5324.54153033.5400.516

9.20 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M540477.5101314.5324.54153033.5500.516

8.45 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M640477.5101314.5424.54153033.5200.816

8.45 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M640477.5101314.5424.54153033.5300.816

9.20 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M640477.5101314.5424.54153033.5400.816

9.20 €

1 4 giorni 40blu traffico RAL 50171M640477.5101314.5424.54153033.5500.816

9.63 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5200.820

9.63 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5300.820

10.38 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5400.820

10.38 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5500.820

10.38 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5600.820

9.63 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520120

9.63 €

1 4 giorni 65grigio luce RAL 70352M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530120

10.38 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540120

10.38 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550120

10.38 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560120

9.63 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5201.520

9.63 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5301.520

10.38 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5401.520

10.38 €

1 4 giorni 65grigio finestra RAL 70402M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5501.520

10.38 €

1 4 giorni 65nero RAL 90052M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5601.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca
Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Forma E
Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna Versione 1 con tappo di protezione
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico