Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e sfera spianata, inserto filettato in acciaio brunito (06612)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e sfera spianata, inserto filettato in acciaio brunito (06612)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06612-41051X20
06612-41051X30
06612-41051X40
06612-41051X50
06612-41061X20
06612-41061X30
06612-41061X40
06612-41061X50
06612-42061X20
06612-42061X30
06612-42061X40
06612-42061X50
06612-42061X60
06612-42081X20
06612-42081X30
06612-42081X40
06612-42081X50
06612-42081X60
06612-42101X20
06612-42101X30
06612-42101X40
06612-42101X50
06612-42101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura Sfera Ø
(mm)
N. di denti

8.07 €

1 4 giorni 40477.5101314.5224.54153033.519.11M5316

8.07 €

1 4 giorni 40477.5101314.5224.54153033.529.11M5316

8.82 €

1 4 giorni 40477.5101314.5224.54153033.539.11M5316

8.82 €

1 4 giorni 40477.5101314.5224.54153033.549.11M5316

8.07 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.518.61M6416

8.07 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.528.61M6416

8.82 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.538.61M6416

8.82 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.548.61M6416

9.23 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.518.62M6420

9.23 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.528.62M6420

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.538.62M6420

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.548.62M6420

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.558.62M6420

9.23 €

1 4 giorni 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.518.32M85.520

9.23 €

1 4 giorni 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.528.32M85.520

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.538.32M85.520

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.548.32M85.520

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.558.32M85.520

9.23 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.518.32M10720

9.23 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.528.32M10720

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.538.32M10720

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.548.32M10720

9.94 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.558.32M10720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Sfera in acciaio
Forma D Colore principale Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico